SKF Results Reporter

Le SKF Results Reporter est un système de gestion et de compte rendu de données qui constitue une solution complète pour les organisations de toutes tailles. Grâce à l'existence de différents modules allant de l'outil de compte rendu de base au portail Web complet pour le traitement et l'analyse de données, vous pouvez sélectionner la combinaison qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise.

Le système SKF Results Reporter est assez flexible pour fonctionner aussi bien sur les petits sites autonomes que dans les grandes multinationales possédant des équipements dans le monde entier et permet ainsi au personnel de recueillir des informations à un endroit, les analyser à un autre et les visualiser depuis plusieurs sites. 

Le Results Reporter de SKF, programme le plus complet de sa catégorie, peut vous aider dans l'analyse des causes de défaillances, le calcul et le suivi des coûts, et même l'application de formules mathématiques complexes afin de vous permettre de minimiser le temps de prise de décision et d'optimiser votre capacité de décision.

Le Results Reporter est une application de 32 bits de pointe conçue pour s'intégrer dans la suite Microsoft Office, ainsi que dans d'autres programmes de maintenance et de maintenance conditionnelle de l'ensemble d'une usine. De plus, le programme peut être géré facilement par des ressources internes, ce qui élimine les risques inhérents à des systèmes non standard ou à des services prêtés par des tiers.
SKF logo