NOUVEAU ! Pilier télescopique SKF pour équipement ophtalmologique

Une solution complète, optimisée en matière de performances et de coût

Tonomètre
Combinant un levage robuste et silencieux, une longueur rétractée courte et une grande souplesse de conception, le pilier télescopique SKF pour équipements ophtalmologiques (série CPMA) constitue une solution complète, conforme à IEC 60601-1.

Développé pour aider les concepteurs et les fabricants d'équipements à optimiser les performances et les coûts, ce pilier SKF offre de nombreux avantages, notamment :
  • Solution prête à l'emploi avec de nombreuses fonctions normalisées (Fig. 1)
  • Commande démarrage/arrêt en douceur, quelle que soit la charge ou la direction (Fig. 2)
  • Plus de confort pour les patients et les spécialistes
  • Fonctionnement régulier et silencieux et capacité de charge plus élevée
  • Unité d'alimentation électrique universelle intégrée et compatible avec pratiquement toutes les normes de tensions et de fréquences dans le monde entier (Fig. 3)

Plus d'information

SKF logo