SKF LGEP 2

Graisse pour roulements subissant des charges élevées et des pressions extrêmes

SKF LGEP 2 est formulé pour les applications soumises aux conditions et aux vibrations difficiles. Il s'agit d'une graisse composée d'une huile de base minérale et d'un épaississant au savon de lithium avec des additifs de pression extrême pour une stabilité mécanique élevée ; idéale pour les concasseurs, cribles vibrants, broyeurs et convoyeurs.

Performances prouvées

SKF LGEP 2 a été testée pour fournir une lubrification excellente et une résistance de corrosion dans les environnements de fonctionnement les plus difficiles. Elle permet aux mines et aux installations du monde entier de réduire la maintenance et l'usure des machines.
SKF logo