Systèmes d'actionnement

Éliminez les risques liés aux systèmes électro-hydrauliques

Vis à billes et à rouleaux
Les systèmes d'actionnement électromécaniques SKF aident à réduire les risques de pollution hydraulique de l'environnement. Grâce aux vis à billes et à rouleaux SKF à la densité de puissance élevée, le système hydraulique peut être retiré et remplacé par un système d'actionnement électromécanique SKF. Conçus pour répondre aux exigences les plus strictes des applications, les systèmes d'actionnement SKF utilisent des vérins linéaires, des colonnes télescopiques, des vérins rotatifs et des unités de commande.
SKF logo