Paliers magnétiques

L'avantage des performances sans contact

palier magnétique
Comme beaucoup d'installations passent de systèmes hydrauliques à des systèmes électromécaniques, les paliers magnétiques SKF rendent la transition moins brutale.

Les paliers magnétiques SKF tournent sans créer de contact entre les surfaces et ne génèrent ainsi pratiquement pas de frottement ni d'usure. Leur conception hermétique simplifiée élimine également le besoin de joints et, par là même, de systèmes de lubrification. Les paliers magnétiques SKF fonctionnent sans huile et pratiquement sans maintenance, même dans les environnements les plus hostiles. Ces paliers constituent une solution plus propre qui réduit le risque de pollution de l'environnement.

En alliant le mouvement rotatif de précision à un niveau de vibrations minimal, les paliers magnétiques SKF présentent de nombreux avantages :
  • Aucune lubrification nécessaire
  • Propreté, pas de risque de pollution
  • Fiabilité
  • Faibles vibrations
  • Vitesse périphérique élevée
  • Faible consommation d'énergie
  • Fonctionnement en immersion
  • Maintenance conditionnelle intégrée
SKF logo