Systèmes d'eau d'alimentation de la chaudière

Risques de production à haute pression

pompe d'eau d'alimentation de la chaudière
Maintenir une alimentation régulière d'eau s'écoulant du condensateur vers la chaudière est un élément crucial de la production d'électricité d'une centrale à charbon. Cette action implique plusieurs pièces à déplacement rapide dans des températures et des pressions de plus en plus élevées.

Il est donc peu surprenant que les composants de la pompe et de la turbine du système d'eau d'alimentation risquent de subir des défaillances et des arrêts de service imprévus. SKF peut aider à réduire ces risques avec une gamme d'équipements de pointe et de solutions fiables.

Équipement de système d'eau d'alimentation de la chaudière

SKF logo