Finition

Augmentez la fiabilité et améliorez les performances des machines de finition

À sa sortie de la machine, le papier peut nécessiter d'autres opérations de traitement selon la qualité souhaitée et l'usage auquel il est destiné. Il peut être couché pour améliorer sa surface ou supercalandré pour améliorer ses propriétés. Chacune de ces activités hors ligne fait peser des contraintes uniques sur les équipements.

SKF propose une vaste gamme de solutions destinées à la section de finition et comprenant :
  • Des équipements de maintenance conditionnelle qui aident à réduire les coûts de maintenance
  • Des outils qui aident à simplifier le montage et le démontage
  • Des roulements hautes performances qui aident à améliorer l'efficacité et la fiabilité des supercalandres

Solutions pour section de finition

SKF logo