Rouleaux lisses de calandre non chauffés

Augmentez la précision de rotation et simplifiez le montage et le démontage

En ce qui concerne le calandrage, l'espace entre les rouleaux doit être constant pour garantir une ligne de contact précise et une bonne qualité de papier. Comme les roulements de calandre fonctionnent à grande vitesse, la précision de rotation est essentielle dans ce procédé.

Comme la plupart des applications dans une machine à papier, les rouleaux de calandre sont sujets à des défauts d'alignement et à une dilatation axiale de l'arbre, que les roulements doivent compenser.

Cette section génère souvent beaucoup d'électricité statique qui peut attaquer l'acier des roulements.

SKF peut vous aider
Les solutions SKF pour rouleaux lisses de calandre non chauffés peuvent aider à augmenter les performances des roulements, à réduire les coûts de maintenance, ainsi qu'à faciliter le montage et le démontage.

Solutions SKF pour rouleaux lisses de calandre non chauffés

SKF logo