Graisses pour roulements SKF

Plus de 36 % des défaillances prématurées des roulements peuvent s'expliquer par une mauvaise lubrification. En comptant la contamination, ce chiffre grimpe jusqu'à 50 %. L'importance d'une lubrification correcte et de la propreté est essentielle pour assurer une durée de service optimale du roulement.

Dans certaines conditions de fonctionnement, la graisse peut être le lubrifiant le mieux approprié car elle crée une barrière supplémentaire contre la contamination. Pour de tels cas, SKF a formulé et développé une large gamme de graisses pour roulements spécialisées permettant de choisir le lubrifiant idéal en fonction du roulement, de l'application et de la méthode de lubrification.

SKF logo