Butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Butée à rotule sur rouleaux - ouverte
Les butées à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge très élevée. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales ou des charges combinées à la fois axiales et radiales.

Inventées par SKF et améliorées au fil des ans, les butées à rotule sur rouleaux offrent des performances hors pair. La plupart des butées à rotule sur rouleaux SKF sont fabriquées selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant
  • Une capacité de charge très élevée - axialement et radialement
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement
  • Une précision de rotation très élevée
  • Faible frottement

Classe de performance SKF Explorer - Mise à niveau

La plupart des butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptées aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. Avantages :
  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo