Service de remise à neuf de poulies à câble

Améliorez la sécurité et réduisez les coûts avec des poulies à câble autolubrifiantes

Les poulies se trouvent souvent à des endroits difficiles d'accès, ce qui complique leur relubrification. Les cas de lubrification insuffisante et de graissages excessifs sont par conséquent relativement fréquents. Ils peuvent conduire à des défaillances des roulements et à une contamination du papier. Et de surcroît, il arrive que des poulies à câble se décrochent de la machine, avec les risques que cela suppose pour les équipements et le personnel.

SKF a mis au point un nouveau concept de poulie à câble. Les poulies existantes sont modifiées pour offrir une solution autolubrifiante. Cette solution résout les problèmes liés aux fuites de graisse. De plus, un système de blocage de sécurité empêche la poulie de se décrocher de la machine.
SKF logo