SKF Microlog Inspector

Le système SKF Microlog Inspector permet d'effectuer des inspections automatiques de machines et de partager des données collectées, à l'échelle de l'usine ou à l'échelle planétaire. Compatible avec la plupart des dispositifs Windows Mobile portables, ce système d'inspection de pointe intègre la maintenance conditionnelle, la gestion des flux de travail, les inspections réglementaires et de sécurité, et bien plus encore dans un seul et même système facile à utiliser.
  • Indications à travers l'interface intuitive concernant les mesures correctives à prendre lorsque les niveaux d'alerte sont atteints
  • Données d'inspection enregistrées pour les comptes rendus et les audits de conformité
  • Collecte de mesures de vitesse, accélération, température et données FFT à travers un capteur sans fil
  • Communication à travers USB, réseaux LAN, WiFi et même de réseaux mobiles (3G/GPRS) permettant l'envoi de données à un ordinateur distant
  • Permet le partage de données dans toute l'usine par l'intermédiaire de la suite logiciel SKF @ptitude et sert d'interface transparente avec les systèmes GMAO, ERP ou d'autres systèmes de gestions des informations

SKF logo