Roulements à rouleaux cylindriques

Insocoat CRB - carré

SKF propose différents roulements à rouleaux cylindriques de haute qualité pour les applications ferroviaires. Pour la position de palier libre dans les moteurs de traction, on utilise des roulements à rouleaux cylindriques, en général les types NU ou N.

Le type NU est le plus courant : la bague extérieure comporte deux épaulements intégrés et la bague intérieure ne comporte aucun épaulement. Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier peut être supporté dans les deux sens.

Dans certains cas, les moteurs de traction qui fonctionnent à vitesse élevée et sont conçus pour une lubrification à l'huile sont équipés d'un roulement de type N. Ces roulements à rouleaux cylindriques présentent une température de fonctionnement inférieure à celle des roulements NU.

SKF logo