Paliers complets pour moteurs de traction (TMBU)

Palier complet pour moteurs à traction

Disponible pour la position de palier fixe ou libre, le palier complet pour moteurs de traction SKF crée de nouvelles possibilités d'économie d'espace, de montage plus facile, d'intervalles de maintenance plus longs et de performances supérieures.

Le TMBU est un palier complet étanché et prélubrifié conçu pour le montage bridé sur le logement. Une graisse spéciale est sélectionnée pour offrir une longue durée de vie même à hautes températures de fonctionnement.

Le palier complet est équipé de joints à chicane sans contact, sans frottement et sans usure. Pour améliorer la fiabilité, l'isolation électrique est fournie par un revêtement INSOCOAT ou par une conception hybride avec des éléments roulants en céramique/nitrure de silicium.

Le concept TMBU permet d'économiser de l'espace, en particulier dans la direction axiale. De plus, l'utilisation de TMBU permet d'obtenir une puissance plus élevée du moteur de traction pour une taille de moteur donnée.

SKF logo