Solutions de roulements d’essieux et de boîtes d'essieux

Palier complet de boîte d'essieu Insocoat
Les boîtes d'essieux sont le lien entre l'essieu rotatif et le cadre quasi-statique du bogie ou le train de roulement d'un véhicule ferroviaire. Les boîtes d'essieux et les roulements/paliers complets de boîtes d'essieux sont depuis toujours des composants vitaux pour la fiabilité et la sécurité des véhicules ferroviaires.
Les roulements de boîtes d’essieux SKF permettent de réduire les températures de fonctionnement, de prolonger les intervalles de maintenance et bien plus. En fait, des millions de boîtes d'essieux SKF sont en service dans le monde entier dans tous les climats, depuis le climat méditerranéen modéré jusqu'aux déserts tropicaux et aux régions sauvages glacées.

Ensembles de solutions sur mesure

Les ensembles de solutions sur mesure pour les constructeurs et opérateurs de véhicules ferroviaires sont basés sur des spécifications individuelles. Ces ensembles se composent en général de boîtes d'essieux, de paliers complets pour boîtes d'essieux prêts à monter, lubrifiés et équipés de joints en usine, de capteurs et de systèmes de surveillance, ainsi que de sous-systèmes.

 

Solutions

SKF logo