Surveillance des moteurs de traction et réducteurs

Surveillance des moteurs de traction et réducteurs

Avec l'enveloppe d'accélération SKF, les fréquences de tous les systèmes de train de roulement peuvent être analysées et les différences de géométrie des composants rotatifs peuvent être détectées, par exemple l'écaillage des dents d'engrenage. Ceci permet de planifier la maintenance du bogie de moteur à un moment opportun. L'utilisation de capteurs de vibrations SKF connectés à un système IMx permet de surveiller correctement toute les conditions de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne d'entraînement et de ses composants, tels que les moteurs de traction et les composants du réducteur, par exemple les roulements, engrenages, arbres de cardan et autres types d'accouplements.


Capacités de surveillances des moteurs de traction et réducteurs :

  • Détection du déséquilibre 
  • Détection des défauts d'alignement 
  • Détection des flexions d'arbre 
  • Détection du desserrement de pièces 
  • Détection de l'endommagement des roulements 
  • Détection de l'endommagement des roues d'engrenage 
  • Détection des résonances
SKF logo