Rotules autolubrifiantes SKF AMPEP

N/A

Les rotules autolubrifiantes AMPEP constituent la solution idéale pour les applications caractérisées par des pressions élevées, un mouvement de faible vitesse et une maintenance difficile, voire impossible. Elles présentent un faible coefficient de frottement et de faibles taux d'usure, grâce à l'utilisation de coussinets en polytétrafluoroéthylène (PTFE) tissé et verre.

Les avantages :

  • Faible frottement, faible usure et effet « stick slip » minimal
  • Faible coût de cycle de vie
  • Excellentes pour les applications oscillantes
  • Pratiquement sans maintenance, autolubrifiantes
  • Large plage de températures de fonctionnement, de –50 à +200 °C
SKF logo