Roulement d'orientation haute résistance SKF

Accroître les performances et la fiabilité des éoliennes

Roulement d'orientation haute résistance
Conditions climatiques extrêmes, charges élevées, implantations lointaines et réalisations de plus en plus solides...pour ne citer que quelques-uns des défis opérationnels présentés par les éoliennes. Les roulements d'orientation haute résistance SKF ont été développés pour répondre à ces défis et plus encore. Dotés de plus grandes capacités d'étanchéité et d'une nouvelle géométrie intérieure, ce roulement de nouvelle génération contribue à améliorer la fiabilité de l'éolienne tout en diminuant les coûts d'exploitation et de maintenance.

La nouvelle géométrie intérieure du roulement au niveau de la cage et des pistes permet de diminuer le frottement et d'accroître les performances de maîtrise du tangage et de l'éolienne. Un nouveau matériau de joint à base de polyuréthane offre une plus grande résistance à l'ozone, aux rayonnements UV et à l'eau de mer, ce qui permet de diminuer l'usure et d'allonger la durée de vie des joints par rapport à des solutions d'étanchéité à base de nitrile classiques. Ces joints sont moins sensibles à la déformation des bagues pendant le fonctionnement, ce qui diminue les fuites de graisse et la pénétration d'eau et contribue à en accroître la solidité et à diminuer les coûts de maintenance.

Avantages

  • Fiabilité accrue des éoliennes, même dans des environnements difficiles
  • Durée de vie des joints et des roulements allongée
  • Coûts d'exploitation et de maintenance réduits
  • Plus grande maîtrise du tangage pour de meilleures performances
  • Temps d'installation et de remplacement réduits
SKF logo