SKF – Institut des systèmes énergétiques (IES) de l'Université d'Édimbourg

Date : 2014 Mar 20
Lieu : Édimbourg
L'accès à ces présentations est actuellement réservé aux participants à la conférence.
Vagues

Journée de la technologie de l'énergie marine

Notre deuxième Journée de la technologie de l'énergie marine a accueilli un impressionnant panel d'intervenants et a présenté des sujets portant sur les défis technologiques et le développement requis pour faire face aux conditions exigeantes du secteur émergent des énergies de l'océan.
Les développeurs leaders de systèmes d'énergie marémotrice et houlomotrice continuent leur progression vers la commercialisation et nous constatons aujourd'hui qu'un certain nombre de machines avancent avec succès dans la phase de démonstration.
Les plans de développement pour les premières unités sont en place et des investisseurs majeurs continuent à apparaître sur le marché. Les développeurs techniques et les constructeurs leaders commencent également à développer leurs premiers prototypes dans la plage de 1 à 2 MW en préparation de la commercialisation. Une technologie robuste et fiable est absolument essentielle pour les nouvelles machines de plus grande taille conçues aujourd'hui.

Présentations de la conférence

Entrer un code promotionnel
SKF logo