E-learning

Notre environnement d'apprentissage virtuel

eLearning
Cette section du Knowmedge Centre SKF propose une gamme croissante de formations d'e-learning couvrant une large plage de sujets.

Ces formations permettent aux participants d'apprendre à leur rythme, au moment et à l'endroit qui leur conviennent le mieux. Les participants aux formations pourront interagir avec nos tuteurs, grâce à la fonction « Demander à l'expert » disponible au sein de chaque module d'apprentissage. Un forum de support est également disponible, permettant aux participants de communiquer entre eux et avec des experts afin d'optimiser leur apprentissage.

Les participants qui réussissent le test à la fin de chaque formation peuvent imprimer leur propre certificat de fin de cours.

Notre portefeuille de formations

SKF logo