Manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires

Données
Langue: Anglais
Format: Application téléchargeable
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Manchon de serrage Sélecteur d’outils et d’accessoires

Le manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires SKF est utilisé pour sélectionner les outils et accessoires corrects pour le montage des roulements SKF à rotule sur rouleaux ou à rouleaux toroïdaux CARB sur des manchons de serrage. 

Le sélecteur permet d’économiser un temps considérable pour la sélection des outils et accessoires requis, car toutes les informations sont regroupées dans un seul endroit. Il est en outre possible d’afficher les articles sélectionnés sur skf.com en cliquant simplement sur « Plus d’infos ».


Le sélecteur peut être utilisé pour les roulements montés conjointement avec des lames d'épaisseur ou avec la méthode d'enfoncement axial SKF. Le manchon de serrage préféré d’après le catalogue des roulements à billes est affiché comme une valeur par défaut, mais il est possible de choisir d’autres manchons. 


En sélectionnant simplement la combinaison d'un roulement et d'un manchon, le programme sélectionne les outils et accessoires corrects permettant de monter et de démonter le roulement, y compris :

  • Écrou hydraulique HMV
  • Options de pompe pour l’écrou HMV, à la fois pour les lames d'épaisseur et la méthode d'enfoncement axial SKF
  • Options de pompe pour le montage en utilisant la méthode à pression d'huile
  • Tubes-allonges requis pour permettre l’utilisation de la méthode à pression d'huile SKF
  • Type de lames d'épaisseur
  • Écrou de blocage et rondelle
  • Type de clé pour le serrage du dispositif de blocage


En outre, le programme peut générer un fichier au format PDF illustrant les outils et accessoires requis, ainsi qu'un script en texte brut que vous pouvez copier et coller dans un courriel, par exemple.


Configuration requise :

  • Windows 7 ou une version plus récente
Entrer un code promotionnel
SKF logo