Outil de sélection du chauffage

Données
Langue: Anglais
Format: Application web
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Outil de sélection du chauffage

L’outil de sélection du chauffage en ligne aide à choisir le chauffage SKF le plus approprié pour une application donnée de montage ou démontage de roulements ou de pièces usinées annulaires.

En trois étapes seulement, l’utilisateur peut définir son application de chauffage et recevoir la liste de tous les chauffages qui conviennent à cette application – y compris des recommandations basées sur le meilleur rapport prix/performance.

Des informations supplémentaires, comme la fiche technique du produit, les données techniques ou la page Internet du produit entre autres, sont facilement accessibles pour chaque chauffage.

Le processus de sélection du chauffage est conçu pour les applications de chauffage les plus courantes. Pour des applications spéciales qui exigent des températures de chauffage supérieures à 110 °C (230 °F), ou pour le chauffage de matériaux non ferreux (p. ex. cuivre, laiton, etc.) ou pour d’autres applications inhabituelles, nous vous recommandons de cliquer sur le lien Contact dans l’outil de sélection du chauffage pour demander des conseils.


Les appareils de chauffage inclus dans l’outil sont :
• Plaque chauffante électrique SKF (729659 C)
• Appareils de chauffage par induction SKF (TMBH 1, TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m, TIH L33, TIH L44, TIH L77)
• Appareils de chauffage par induction SKF de taille fixe série EAZ (y compris les armoires de commande)
• Appareils de chauffage par induction SKF pour des applications sans roulement (TIH L33MB, TIH L44MB)

Entrer un code promotionnel
SKF logo