Téléchargements CAO

Trouver par désignation (référence)

Vous pouvez utiliser la case « Rechercher dans SKF.com » (en haut à droite) pour trouver tous les types de produits SKF en fonction du numéro de référence. Utilisez ensuite le bouton « Modèle CAO » pour télécharger.

Trouver par type de produit et dimensions

Sélectionnez l'un des groupes de produits ci-dessous, ajoutez vos spécifications de produit et téléchargez votre modèle CAO.

Plus d'informations sur le téléchargement des modèles CAO

  1. Cliquez sur le tableau de produits souhaité (voir les liens ci-dessus) et accédez au produit qui vous intéresse en sélectionnant le type et le modèle, le suffixe et/ou le diamètre de l'arbre.

    Certains produits doivent être configurés avant que le modèle CAO puisse être téléchargé. Par exemple pour un palier, vous devez choisir le roulement, le ou les joints et les autres composants, le cas échéant. 
  2. Quand vous avez trouvé le produit qui vous intéresse, cliquez sur le bouton "Modèle CAO". (Vous ne pouvez cliquer sur ce bouton qu'après avoir choisi les caractéristiques du produit.)
  3. Sélectionnez le format CAO que vous souhaitez dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner différents formats 2D, 3D neutres et 3D natifs. Merci de lire les instructions détaillées pour plus d'informations sur les formats.
  4. Cliquez sur le bouton pour télécharger.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez

Si vous ne trouvez pas un produit en particulier ou si vous êtes intéressé par une solution sur mesure, contactez votre interlocuteur habituel SKF, Site SKF ou utilisez le formulaire de contact.

Remarque : Les dimensions non spécifiées dans le tableau du produit ne doivent pas être mesurées sur le plan pour servir de base au dimensionnement des composants adjacents.

Attention

Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des plans mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation des plans.
SKF logo