Analyse des besoins du client SKF - Formation

Données
Langue: Anglais , Espagnol , Roumain
Format: Application web
Analyse des besoins du client - formation

Analyse des besoins du client SKF - Formation

L'analyse des besoins du client SKF - La formation est un service d'évaluation des connaissances en ligne qui permet aux directeurs de mesurer avec précision les capacités et le niveau de compétences de leurs équipes concernant différents domaines liés à la maintenance

L'analyse des besoins du client SKF - La formation est un service conçu pour comparer les niveaux atteints dans les catégories suivantes par rapport aux moyennes de l'industrie pour des postes similaires :
  • Technologie des roulements et des joints
  • Transmission de puissance 
  • Lubrification 
  • Analyse de l'huile 
  • Analyse des vibrations 
  • Analyse des causes de défaillances 
  • Stratégie de maintenance 
  • Thermographie


Entrer un code promotionnel
SKF logo