Programme de méthode par enfoncement axial SKF

Données
Langue: Anglais , Français , Allemand
Format: Application téléchargeable
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Programme de méthode par enfoncement axial SKF

Programme de méthode par enfoncement axial SKF

La méthode d'enfoncement axial SKF est utilisée pour le montage de roulements SKF à alésage conique sur différents types de portées. Ce programme décrit la méthode à l'aide d'images et d'animations et calcule les valeurs nécessaires pour l'utiliser à bon escient.

Cette méthode de montage éprouvée est une exclusivité SKF. Elle permet de réaliser un ajustement précis des roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB montés sur une portée conique. L'ajustement précis est obtenu en contrôlant l'enfoncement axial du roulement à partir d'une position prédéterminée. La méthode comprend l'utilisation d'un écrou hydraulique SKF HMV ..E équipé d'un comparateur à cadran et d'une pompe hydraulique à laquelle on associe un manomètre spécialement calibré.
  • Limite (ou annule) l'utilisation des calibres à lame
  • Réduit considérablement le temps de montage des roulements SKF à rotule sur rouleaux ou à rouleaux toroïdaux CARB 
  • Méthode d'ajustement fiable et précise 
  • La manière la plus pratique de monter les roulements étanches à rotule sur rouleaux et les roulements CARB

Configuration requise :
  • Windows XP ou une version plus récente
  • Internet Explorer 6 ou une version plus récente 
  • Plug-in Flash pour Internet Explorer
Entrer un code promotionnel
SKF logo