LubeSelect SKF pour graisses SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Application web
Plate-forme de produits: Solutions de lubrification
LubeSelect SKF pour graisses SKF

LubeSelect SKF pour graisses SKF

LubeSelect pour graisses SKF a été développé par SKF. Cette application accède à une base de connaissances qui vous aideront à sélectionner un lubrifiant approprié pour une application donnée. Vous pouvez sélectionner un lubrifiant d'après :
  • les conditions de l'application
  • les profils d'application 

Une analyse est faite d'après les conditions de l'application indiquées et des graisses sont proposées. Cette analyse se base sur des règles de sélection générales mises au point avec des experts SKF en lubrification. Les graisses recommandées représentent un compromis équilibré permettant de répondre le mieux possible aux conditions d'application décrites.

En sélectionnant le profil d'application le plus proche de votre application, vous obtiendrez des suggestions des meilleures pratiques basées sur les longues années d'expérience des secteurs d'activité, des centres de produits et des experts en lubrification de SKF.

Les deux approches sont complémentaires : les profils d'application donnent des suggestions « de terrain », tandis que la suggestion basée sur une description des conditions d'application part d'une « analyse » complète.

Attention : LubeSelect pour graisses SKF donne des suggestions de choix de lubrifiant d'après des règles de sélection générales. Le système ne peut pas prendre en compte chaque détail des applications et la sélection se fait à partir d'un nombre limité de graisses. Vous restez le seul responsable du choix du lubrifiant que vous faites ou du lubrifiant que vous recommandez à votre client.
Entrer un code promotionnel
SKF logo