Programme de méthode à pression d'huile SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Application téléchargeable
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Programme de méthode à pression d'huile SKF

Programme de méthode à pression d'huile SKF

La méthode à pression d'huile SKF permet de monter et de démonter les roulements et autres composants à ajustement serré de manière sûre, rapide et parfaitement contrôlable. Le programme simplifie la méthode pour effectuer les calculs nécessaires.

Il comprend des informations pratiques sur le mode d'utilisation de cette méthode pour le montage et le démontage des roulements et d'autres composants, ainsi que des informations relatives aux outils nécessaires. Le programme de calcul de la méthode d'enfoncement axial est également intégré au programme.

Les domaines suivants sont traités :
  • Explication de la méthode, modes d'utilisation de la méthode et conception des composants
  • Calcul des composants avec ajustement serré
  • Méthode d'enfoncement axial avec programme de calcul
  • Outils de montage et démontage avec instructions
  • Montage et démontage des roulements
  • Pompes, injecteurs, écrous hydrauliques et accessoires
  • Manchons de serrage, de démontage et à portées coniques multiples
  • Raccordements OK SKF et écrous Supergrip SKF
  • Expérience pratique et exemples d'applications
  • Animations et vidéos présentant diverses méthodes et techniques
  • Le programme vérifiera régulièrement, et de façon automatique, s'il existe des mises à jour disponibles.

Configuration requise :
  • Windows XP ou une version plus récente
  • Internet Explorer 6 ou une version plus récente 
  • Plug-in Flash pour Internet Explorer

Entrer un code promotionnel
SKF logo