Les accouplements à disques SKF améliorent le fonctionnement des applications à fort couple

2015 septembre 09, 10:00 CEST

SKF has launched a range of disc couplings in a variety of configurations that offer cost-effective, lubrication-free service in medium to high torque applications.

Göteborg, Suède, le 9 septembre 2015 : SKF lance une gamme d'accouplements à disques, une solution économique et sans lubrification pour les applications à couple moyen à élevé exigeant une rigidité en torsion. L'accouplement à disques SKF présente une capacité pouvant atteindre 178 kNm dans différentes configurations, y compris celles à disque simple, à disque double et avec entretoise pour un montage horizontal et vertical. Cette solution apporte des avantages à de nombreuses applications.

« Dans beaucoup d'applications, le défi posé par l'exposition aux éléments requiert l'utilisation de composants de qualité qui continuent à fonctionner sans problème », explique David Beggs, responsable SKF Power Transmission Groupe. « L'accouplement à disques SKF améliore de manière significative les performances grâce à des composants usinés entièrement en acier. C’est la solution idéale dans des applications à haute vitesse. Grâce à l'équilibrage dynamique sur deux plans, des vitesses plus élevées sont souvent possibles. »

Les accouplements sont constitués de deux moyeux et d'un bloc de disques en acier inoxydable laminé, fixé par une série de boulons ajustés et retenus par des écrous de serrage à insert en nylon. Les accouplements impliquent moins de maintenance en permettant un certain défaut d'alignement et ne nécessitent aucune lubrification. Les accouplements à disque simple supportent le décalage angulaire, tandis que les unités à disque double, avec entretoise, permettent un décalage angulaire, parallèle ou combiné. Le bloc de disques ou l'entretoise peuvent être retirés et remontés de manière radiale, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de déplacer la partie motrice et la machine entraînée. 

Avec un perçage d’ébauche des moyeux afin de simplifier la finition de l’alésage, les accouplements à disques SKF permettent d'accroître les performances et sont une solution économique pour de nombreuses applications et industries, à savoir l'industrie pétrochimique (entraînements directs de ventilateurs, pompes et compresseurs), l'imprimerie et la papeterie (positionnement), le plastique, la production d’énergie (entraînements de turbines à haute vitesse, alternateurs, pompes), le refroidissement (compresseurs) et le secteur marine.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

SKF logo