La gamme de courroies trapézoïdales SKF améliore les performances des équipements d'entretien des terrains pour une durée de service accrue

  • Article

    2015 octobre 16, 10:00 CEST

    SKF launches a new, full range of v-belts that enhance the performance of power equipment in groundskeeping applications.

    Göteborg, Suède, le 16 octobre 2015 : SKF a lancé une nouvelle gamme de courroies trapézoïdales équipées de corps de traction en Kevlar pour les équipements d'entretien des terrains. Grâce à leur conception haute résistance et à leur robustesse, les nouvelles courroies trapézoïdales SKF Xtra Power pour l’entretien des pelouses et jardins améliorent la durée de service des équipements.

    Elles sont la solution idéale pour le personnel d'entretien des terrains de golf, des parcs, des exploitations agricoles, des municipalités et des grands terrains privés, dans des équipements tels que les cultivateurs, les tondeuses autoportées, les tondeuses commerciales, les composteurs et les déchiqueteuses.

    En plus de la conception en Kevlar, qui garantit une durée de vie beaucoup plus longue que celle des câbles en polyester standard, les courroies trapézoïdales de la nouvelle gamme SKF sont équipées d'une gaine spéciale en coton sec. Elle permet une transmission de puissance stable et un glissement réduit lors de l'embrayage, par rapport aux courroies FHP standard. Ceci garantit également une résistance supérieure à la moyenne aux contre-flexions répétées et une meilleure résistance à l'huile, à la chaleur et aux fissures.

    Les courroies trapézoïdales SKF Xtra Power pour pelouses et jardins sont disponibles dans une large plage de dimension et peuvent être utilisées avec pratiquement toutes les marques de machines électriques modernes pour l'entretien des terrains, de Craftsman et John Deere à Western et Yamaha. Elles sont faciles à installer sur les machines électriques nouvelles et existantes

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia.Kihlstrom, +46 31 337 28 97 ; +46 70 667 28 97 nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier.  

    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 48 593. www.skf.com 

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (805 KB)

SKF logo