SKF propose une nouvelle pompe à graisse manuelle sur batterie

  • Article

    2015 octobre 27, 10:00 CEST

    Göteborg, le 27 octobre 2015 : SKF annonce aujourd'hui le lancement d’une nouvelle pompe à graisse manuelle sur batterie : SKF TLGB 20. Conçu pour plus d’efficacité, cet outil unique possède un compteur de graisse intégré pour optimiser tous les points de lubrification.

    Il est la solution idéale pour les tâches de lubrification manuelle. En effet, la pompe à graisse manuelle sur batterie peut être utilisée pour lubrifier des roulements, des machines dans les environnements industriels et de production, ainsi que des véhicules agricoles et de construction.

    Cette nouvelle pompe robuste à graisse TLGB 20 unique présente une conception ergonomique durable, avec un support à trois points pour faciliter le travail de l'opérateur tout en assurant son confort. Sa batterie lithium-ion de 20 V permet une plus grande autonomie.

    L'écran de l'équipement de graissage indique le niveau de charge de la batterie, la quantité de graisse distribuée, la vitesse de la pompe/du moteur et les points bloquants de lubrification. Distribuant jusqu'à 15 cartouches de graisse par chargement de batterie, cette pompe à graisse polyvalente offre deux débits, permettant les ajustements spécifiques à l'application. De plus, elle peut délivrer jusqu'à 700 bar et comporte une lumière intégrée pour éclairer la zone de travail.

    La pompe à graisse est livrée dans une mallette de transport robuste, accompagnée d'un flexible haute pression de 900 mm, d'une batterie rechargeable de 20 volts et d'un chargeur 90 minutes.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
    Relations Presse : Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    Les ventes annuelles, pour l’année 2014, s'élèvent à 70 975 millions de SEK, et le nombre de collaborateurs à 48 593. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (542 KB)

SKF logo