SKF Enlight : inspection des éoliennes maintenant sur le cloud

  • Article

    2016 mars 16, 10:00 CEST

    Un système de support de maintenance SKF basé sur une application permet d'accélérer et de simplifier les activités d'inspection des éoliennes, tandis qu'une solution intelligente d'analyse en ligne et de diagnostic d'expert améliore les performances et la fiabilité.

    Göteborg, Suède, le 16 mars 2016 : SKF a développé le système mobile basé sur le cloud SKF Enlight pour la collecte de données, l'analyse et le support afin de répondre aux besoins de l'industrie de l'énergie éolienne mondiale. Cette nouvelle solution est conçue pour améliorer l'efficacité des inspections et réduire les coûts pour les équipes de maintenance en première ligne. Elle permet également aux opérateurs de disposer de données très détaillées en temps réel sur les performances et la fiabilité des éoliennes.

    SKF Enlight associe la convivialité intuitive d'une application iOS ou Android, exécutée sur un appareil mobile standard, à la possibilité d'accéder à des flux de travail crées sur mesure pour des tâches spécifiques et à la capacité de collecter des données depuis différentes sources et capteurs. Dans les coulisses, l'application DataCollect se connecte sans fil au cloud SKF. Toutes les données d'inspection sont chargées et stockées en toute sécurité pour révision et analyse.

    Grâce à SKF Enlight, les entreprises d'énergie éolienne peuvent mettre en ligne leur processus de maintenance sur papier et créer des formulaires de collecte de données qui guident les opérateurs, étape par étape, à travers les activités d'inspection standard, à l'aide d'images et de manuels en ligne. Ces formulaires, entièrement personnalisables, peuvent être configurés pour convenir aux procédures standard de l'opérateur et incluent des points tels que les contrôles de sécurité obligatoires pour assurer la protection du personnel.

    Pendant l'utilisation, le système peut se connecter directement à de nombreux capteurs différents et permet de collecter des photos et des vidéos pour les charger en même temps que les données de température, d'humidité, de vibrations et autres paramètres d'exploitation. Les formulaires intelligents de SKF Enlight sont également adaptables en fonction des données collectées, ce qui permet d'utiliser différents protocoles d'inspection selon les heures de fonctionnement de l’éolienne, par exemple, ou de suggérer des actions correctives en cas de relevés hors tolérances.

    « Le système SKF Enlight convivial permet à nos clients de l'énergie éolienne de faire participer plus de collaborateurs aux activités d'inspection et de maintenance », explique Hannes Leopoldseder, Global Sales Manager Wind Operations and Maintenance chez SKF. « Ce système flexible peut s'adapter à l'élargissement de l'infrastructure des entreprises. De plus, le stockage normalisé et sûr des données d'inspection dans le cloud offre d'importants avantages pour les sociétés souhaitant disposer d'une vue d'ensemble de haut niveau et en temps réel des performances de leurs équipements. »

    Pour faciliter le diagnostic et la correction des problèmes plus difficiles, les utilisateurs peuvent également connecter SKF Enlight directement à des services d'assistance en ligne, tels que ceux proposés par les services de diagnostic à distance SKF, et ainsi avoir immédiatement accès au savoir-faire technique des experts SKF.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
    Relations Presse : Nia Kihlström, +46 31-337 2897 ; +46 706 67 28 97 ; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des solutions d'étanchéité, de la mécatronique, des systèmes de lubrification et des services. Les services incluent l'assistance technique, la maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs dans le monde entier.
    Les ventes annuelles, pour l’année 2015, s'élèvent à 75 997 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 635. www.skf.com

    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (262 KB)

SKF logo