Des vitesses plus élevées grâce aux roulements à billes à contact oblique à une rangée SKF Explorer

2017 mai 25, 11:50 Africa

La gamme de roulements SKF Explorer haute performance intègre désormais les roulements à billes à contact oblique à une rangée améliorés. La nouvelle
conception de ces roulements optimise à la fois la fiabilité et l'efficacité énergétique. Elle permet aux concepteurs et aux utilisateurs de compresseurs à vis,
de pompes et de réducteurs industriels, de réduire leur coût total de possession.

Les nouveaux roulements à billes à contact oblique dotés d'un angle de contact de 40° ont vu leur cage en laiton optimisée par l’évolution de la géométrie avec un alliage de laiton plus résistant, réduisant les contraintes sur la cage et augmentant leur résistance. Elle supporte vibrations et chocs, assurant alors des vitesses plus élevées dans des conditions de fonctionnement sévères, avec un faible niveau sonore. En effet, la vitesse limite est augmentée de manière significative - jusqu'à 30 %.  


En complément de cette nouvelle version, des roulements à billes à contact oblique dotés d’un nouvel angle de contact de 25° sont également proposés. Leur vitesse de rotation est de 20% supérieur à la variante de 40°, tout en permettant des charges radiales plus élevées. Pour ces deux variantes, l’interface bille – cage permet un fonctionnement à des températures inférieures et plus stables. Les niveaux sonores et de vibrations seront également réduits d’environ 15 % pour les deux produits.  


Le montage de ces roulements à angles mixes apporte plus de robustesse pour les applications où la charge axiale est principalement dans un sens. Le roulement doté d'un angle de contact de 40° supportera la charge principale tandis que l’autre avec un angle de 25° sera en opposition. Du fait de son angle de contact réduit, le roulement à 25° sera moins sensible à la sous-charge et aux problématiques associées. Une gamme de roulements avec joints a aussi été développée pour les applications difficiles d'accès, ou encore pour empêcher la pénétration de contaminants pendant l'installation et le fonctionnement de la machine.

Les roulements SKF Explorer sont issus de plusieurs années de développement et d'une grande expertise en matière de conception de roulements, de tribologie, de métallurgie, de lubrification et de techniques d'usinage. Les nouvelles variantes de roulements à billes à contact oblique SKF Explorer (40° et 25°), sont parfaitement adaptés aux équipements nécessitant des températures de fonctionnement plus basses, des gains énergétiques, ainsi qu’une durée de service aujourd’hui inégalée.

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ 15 000 distributeurs à travers le monde. En 2016, SKF France a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

SKF logo