Mois de la famille consacré à l'environnement, l'hygiène et la sécurité au Mexique

Apprendre aux jeunes générations à prendre soin de notre planète

L'environnement, l'hygiène et la sécurité (EHS) sont au cœur du travail de SKF sur le développement durable dans les usines. Grâce à de nombreuses activités dans nos usines et installations, nous avons pu réduire le nombre d'accidents et de déchets mais aussi intégrer un système de management international (ISO 14001 OHSAS 18001) afin d'améliorer en permanence notre travail dans l'environnement et préserver l'hygiène et la sécurité.

SKF Puebla au Mexique a lancé, en 2006, un programme pour partager notre intérêt et notre engagement envers l'environnement, l'hygiène et la sécurité avec les familles et les amis des collaborateurs ainsi que la communauté dans son ensemble, en les invitant au mois EHS de SKF.

Objectifs du programme :

  • mettre en place des activités où les enfants peuvent apprendre quelques notions sur la sécurité et les meilleures pratiques pour la préservation de l'environnement ;
  • inciter les collaborateurs à adopter les procédures de sécurité et de nettoyage appropriées, de manière à ce qu'ils puissent montrer les meilleures pratiques à leurs familles pendant la visite de l'usine ;
  • partager notre engagement EHS et pour le développement durable ;
En 2011, les sujets principaux ont été l'empreinte écologique et les règles de sécurité routière. Environ 180 personnes sont venus chez SKF et l'événement a duré 12 jours. Différents channels de production ou services étaient en charge des activités quotidiennes pendant les événements.


En savoir plus : Programme des années précédentes
Chaque année, nous abordons des thèmes différents pendant le mois de l'EHS. Voici quelques thèmes des années précédentes :

  • 2006 : Règles de sécurité au sein de SKF - Comment prendre soin de soi pendant les vacances et réchauffement de la planète
  • 2007 : Comment utiliser un extincteur - Pollution environnementale
  • 2008 : Des vacances en toute sécurité : Dangers domestiques, préservation des ressources naturelles et importance des arbres (CO2)
  • 2009 : Les premiers secours et procédures d'urgence à la maison - Pollution par le plastique (3R) et sacs réutilisables
  • 2010 : 5 règles d'or pour la maison - Préservation de l'eau
  • 2011 : Empreinte écologique - Règles de sécurité routière
SKF logo