Système de management environnemental - ISO 14001

En 1998, SKF a été le premier fabricant mondial de roulements à être certifié selon la norme internationale ISO 14001 pour le management environnemental. Avec cette certification mondiale, tous nos sites de production, nos centres techniques et d'ingénierie ainsi que nos installations logistiques doivent maintenir et respecter des exigences élevées en termes de performances, quelles que soient leur situation géographique ou les conditions sociales et économiques locales.

Le certificat du Groupe SKF concernait 104 sites dans 30 pays à la fin de l'année 2012.

Toutes les unités de production, les centres logistiques et techniques SKF sont ainsi soumis à des audits, à l'exception des entreprises rachetées récemment. Durant leur intégration, ces sociétés travaillent à répondre aux exigences et aux normes du Groupe SKF.
Sociétés récemment acquises ou créées intégrées en 2012 :

  • États-Unis : Houston (SKF Solution Factory)
  • Mexique : Monterey (SKF Solution Factory)
  • Chine : Dalian (roulements de dimensions moyennes)

Sites à intégrer au système de management ISO 14000 et OHSAS 18001 de SKF en 2013 :

Par région :

  • Asie / Pacifique  
    Oakleigh, Australie
    Perth, Australie
    Changshu, Chine
    Jinan, Chine

  • Europe
    Chodov, République tchèque
    Walldorf, Allemagne
    Torino Solution Factory, Italie

  • Amérique du Nord
    Cleveland, États-Unis
    Columbia City, États-Unis
    Johnson City, États-Unis
    Saint Louis, États-Unis





Comme l'exige la norme de management environnemental ISO 14001, SKF témoigne d'une amélioration continue de ses performances en matière d'environnement.

Chaque année, des objectifs sont définis et révisés pour faire face aux enjeux environnementaux liés, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation des ressources naturelles ou à la gestion des déchets. Lisez la suite sous Suivi et compte-rendu des performances.

Gestion de l'énergie ISO 50001

SKF a commencé à mettre en œuvre un système de management de l'énergie ISO 50001 et nous espérons obtenir une certification du Groupe d'ici 2014.

La mise en œuvre sera effectuée en deux étapes majeures.
Les premiers sites SKF à demander une certification en 2013 :
Par région
  • Asie Pacifique
    Ahmedabad, Inde
    Haridwar, Inde
    Dalian, Chine
    Jakarta, Indonésie

  • Europe
    Steyr, Autriche
    Schweinfurt, Allemagne
    Luechow, Allemagne
    Airasca, Italie
    Poznan, Pologne
    Katrineholm, Suède
    Luton, Royaume-Uni

  • Amérique Latine
    Cajamar, Brésil

  • Amérique du Nord
    Flowery Branch, USA
    Hanover, USA

SKF logo