La puissance de l'électrification

Story_2_Electrification_filmposter_lightbox_450x630_3D
Les véhicules entièrement électriques disponibles aujourd'hui sur le marché permettent de réduire, en moyenne, d'environ 20 % les émissions de C02 « du réservoir à la roue ». Cette réduction s’avère encore plus élevée pour les véhicules électriques utilisant de l'électricité renouvelable. SKF s’engage de manière active dans l'électrification des véhicules et prône une énergie renouvelable plus propre pour les véhicules électriques.

Pour contribuer à minimiser les embouteillages, le bruit et les émissions de C02 dans le centre-ville, Paris a lancé un programme véhicules électriques en libre service. Près de 3000 véhicules Bolloré Bluecars sont équipés de systèmes de motorisation électrique comprenant des roulements et des solutions de roulements capteurs SKF.

Faites la connaissance de Carole Girardin, ingénieur chez SKF, et de l'équipe E-Powertrain à l'initiative de ce projet.

Avec :
Carole Girardin, Responsable Segment E-Powertrain, E-Powertrain
Florian Barcat, Responsable développement produits et process, roulements capteurs
Rudy Lachambre, Ingénieur d'application, Powertrain & Electrical France

Découvrez comment les ingénieurs SKF ont développé d'autres solutions industrielles ou spécifiques aux applications.
SKF logo