Produire des smartphones plus vite grâce aux roulements à grande vitesse

Vous êtes-vous déjà demandé comment les fabricants d'équipements électroniques de pointe, comme les smartphones, arrivaient à lancer en continu de nouvelles générations de ces produits à un rythme effréné tout en gardant une qualité constante ?

Le responsable produits SKF, Satyen Bohidar, et son équipe de vente SKF détiennent une partie de la réponse : les roulements de super précision à grande vitesse SKF. Ils permettent aux machines-outils utilisées pour fabriquer des éléments clés de ces produits de tourner sans arrêt et avec précision à des vitesses pouvant aller jusqu'à 60 000 tours/min., 365 jours par an.

Le résultat Les produits intelligents sont sur le marché encore plus vite. Un nouvel exemple de la puissance de l'expertise SKF.
SKF logo