Réduisez les émissions avec des arrêts et démarrages précis

L'industrie automobile est en permanence à la recherche de solutions pour réduire les émissions de CO2 et développer des véhicules plus économes en énergie. L'une d'elles est la fonction Stop&Start : le moteur s'arrête automatiquement aux feux rouges, en cas de ralentissements ou aux panneaux stop et redémarre instantanément lorsque le feu passe au vert.

L'ingénieur SKF, Susanne Blokland, et son équipe SKF ont apporté une contribution clé à cette technologie : le roulement de détection position rotor SKF. Un champ magnétique émis par ce roulement fournit au système de commande moteur la position angulaire exacte du rotor, ce qui permet au moteur de redémarrer correctement.

Cela a permis de réduire de manière significative les émissions de CO2. Jusqu'à 30 % en cas de forte circulation urbaine. Et la consommation de carburant est également réduite en proportion. Un nouvel exemple de la puissance de l'expertise SKF.
SKF logo