Série CAHB

Série CAHB
Conçue pour fonctionner à des températures comprises entre - 40 et 85 ºC, à un cycle de service de 25 %, la gamme CAHB de vérins électromécaniques SKF intègre de robustes engrenages en métal ainsi que des boîtiers résistant à la corrosion. Disponibles en deux séries, CAHB-20/21 pour les applications à charge moyenne à élevée et CAHB-10, une solution compacte pour les applications à faible charge, les vérins électromécaniques SKF sont des unités autobloquantes classées IP 66 ne demandant pratiquement aucune maintenance. D'autres modèles sont également disponibles.
Découvrez les vérins SKF de la série CAHB :

Caractéristiques et avantages

  • Conception compacte
  • Robuste et fiable 
  • Conçus pour les environnements difficiles 
  • Haute capacité de charge 
  • Lubrifié à vie 
  • Durables, légers, résistants à la corrosion.
Caractéristiques techniques de la série CAHB-10 :
Effort en compression / traction
jusqu’à 1 000 N
Charge statique
2 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 45 mm/s
Course
50 à 300 mm
Tension
12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement
-40 à +85 °C
Type de protection
IP 66S

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série CAHB-20 :
Effort en poussée
jusqu’à 2 500 N
Effort en traction
jusqu’à 2 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 27 mm/s
Course
102 à 610 mm
Tension
12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement
-40 à +85 °C
Type de protection
IP 66

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série CAHB-21 :
Effort en poussée
jusqu’à 4 500 N
Effort en traction
jusqu’à 4 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 45 mm/s
Course
102 à 610 mm
Tension
12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement
-40 à +85 °C
Type de protection
IP 66

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la série CAHB-30 :
Effort en poussée
jusqu'à 2 300 kN
Effort en traction
jusqu'à 2 300 kN
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 25 mm/s
Course
102 à 610 mm
Tension
115 ou 230 V CC
Température de fonctionnement
- 26 à + 65 °C
Type de protection
IP 65

Fiche technique
Caractéristiques techniques de la série CAHB-31 :
Effort en poussée
jusqu’à 6 000 N
Effort en traction
jusqu’à 6 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 48 mm/s
Course
102 à 610 mm
Tension
115 ou 230 V CC
Température de fonctionnement
- 26 à + 65 °C
Type de protection
IP 65

Fiche technique

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Alimentation et boissons
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention
SKF logo