CAES

CAES
Les commandes manuelles CAES sont utilisées pour actionner un vérin connecté à une unité de commande CAED. Les mouvements des vérins peuvent être contrôlés facilement et précisément grâce aux boutons-poussoirs rassemblés sur le panneau avant. Il existe également une version infrarouge pour une plus grande flexibilité dans le contrôle à distance.
Caractéristiques techniques :
Puissance de fonctionnement
30/33 V CC/mA
Canaux opérationnels max.
1
Type de protection
IP 54

Fiche technique
SKF logo