Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à billes à contact oblique peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des billes du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant

Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et billes des roulements

Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 150 °C.

Cages

Les cages en acier ou en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les billes de roulement. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Cages en polymère.

Joints

La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.

En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre d'étanchéité.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements à billes à contact oblique SKF avec dispositif d'étanchéité sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo