Charges

Charge minimale

Pour plus d'informations
→ Charge minimale requise


Réaliser les calculs

Charge dynamique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge dynamique équivalente
Roulements soumis simultanément à des charges radiale et axiale :

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

Pour un fonctionnement correct, SKF recommande :

  • Fa ≥ 1,27 Fr pour les roulements des séries QJ 2, QJ 3 et QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr pour les roulements de la série QJ 12

Roulements avec un jeu radial dans le logement, utilisées avec un roulement radial (fig. 1) :

  • P = 1,07 Fa pour les roulements des séries QJ 2, QJ 3 et QJ 10
  • P = 0,81 Fa pour les roulements de la série QJ 12

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus d'informations
→ Charge statique équivalente
P0 = Fr + Y0 Fa

Symboles

A
coefficient de charge minimale (→ tableau des produits)
C0
charge statique de base [kN] (→ tableau des produits)
dmdiamètre moyen du roulement [mm]
= 0,5 (d + D)
e
coefficient de calcul (→ tableau des produits)
Facharge axiale [kN]
Famcharge axiale minimale [kN]
Frcharge radiale [kN]
n
vitesse de rotation [tr/min]
P
charge dynamique équivalente [kN]
P0
charge statique équivalente [kN]
X, Y0, Y1, Y2coefficients de calcul (→ tableau des produits)
SKF logo