Butées à billes à contact oblique

Les butées à billes sont constituées d'éléments dissociables, qui peuvent être montés indépendamment les uns des autres. Conçues initialement pour des tables de forage, elles peuvent être utilisées dans d'autres applications.

Caractéristiques des roulements

  • Supportent des charges combinées, axiales et radiales
  • Grande capacité de charge
  • Rigidité axiale élevée
  • Faible frottement
  • Adaptées à la grande vitesse

Gamme SKF

Les butées à billes à contact oblique SKF sont disponibles sur demande, jusqu'à un diamètre extérieur maximal de 1 800 mm, en deux modèles principaux :

  • butées à billes à contact oblique simple effet (fig. 1)
  • butées à billes à contact oblique double effet (fig. 2)
Modèles et variantes

Butées à billes à contact oblique simple effet

Les butées à billes à contact oblique simple effet (fig. 1) sont conçues pour supporter les charges axiales dans un seul sens et sont, par conséquent, montées en opposition avec un second roulement ou montées en tant qu'ensembles. Dans leur domaine d'application principal - les tables tournantes - les butées sont toujours montées par paire en opposition.

Butées à billes à contact oblique à double effet

Les butées à billes à contact oblique double effet sont composées d'une rondelle-arbre, de deux rondelles-logement et de deux cages à billes de différentes tailles (fig. 2). La plus grande cage à billes a la plus grande capacité de charge. Les butées à billes à contact oblique double effet ont une faible hauteur de section et supportent des charges axiales qui s'exercent dans les deux sens et des couples de déversement. Une butée seule peut donc être utilisée pour supporter les composants tournants par rapport à un bâti fixe de machine.

Cages

Les butées à billes à contact oblique SKF sont fabriquées soit en version billes jointives, soit avec une cage usinée en laiton à fenêtres (fig. 3), centrée sur la rondelle-logement ou la rondelle-arbre.

Les butées double effet sont équipées de deux cages de différentes tailles.

Pour plus d'information sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrement

Non normalisées - dépendent de l'application

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Valeurs : tableau 1

Butées double effet

  • H → 0/+2,3 mm

Défaut d'alignement admissible

Aucun défaut d'alignement toléré.

Limites de température
La température de fonctionnement admissible pour les butées à billes à contact oblique peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des rondelles et des billes
  • La ou les cages
  • Le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Rondelles et billes

Les butées à billes à contact oblique SKF sont stabilisées jusqu'à une température maximale de 150 °C.

Cages

Les cages en laiton peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les rondelles et les billes.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.

En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.

Système de désignation
Les désignations des butées à billes à contact oblique ne suivent aucune norme ISO. Elles sont identifiées par des numéros de plan :
  • Butées simple effet
    • BDA-..
    • BDAB ..
  • Butées double effet
    • BEA-..
    • BEAB ..

En plus des butées présentées dans cette section, les butées à billes à contact oblique de Super Précision pour applications spécifiques, par exemple les machines-outils, sont présentées à la section :

SKF logo