Roulements rigides à billes à deux rangées

Roulement rigide à billes à deux rangées

Les roulements rigides à billes à deux rangées (fig. 1) sont conçus pour les montages dans lesquels la capacité d'un roulement à billes à une rangée serait insuffisante. À diamètre extérieur et diamètre d'alésage identiques, les roulements à deux rangées sont légèrement plus larges et ont une capacité de charge bien plus élevée que les roulements à une rangée des séries 62 et 63.

Les roulements rigides à billes à deux rangées sont disponibles uniquement en version ouverte (pas de variantes avec étanchéités intégrées).

Cages

Les roulements rigides à billes à deux rangées SKF sont équipés de deux cages encliquetables en PA66 renforcé de fibres de verre, guidées par les billes (suffixe de désignation TN9, fig. 2).

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo