Montage

Montage de roulements à alésage cylindrique

→ Montage de roulements à alésage cylindrique

Montage de roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique sont toujours montés avec un ajustement serré sur l'arbre, en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  1. Détermination de la réduction du jeu en basculant la bague extérieure (fig. 1)
    • Cette méthode est valable pour des roulements avec un jeu radial normal (non valable pour les roulements étanches).
    • Le serrage suffisant est atteint si le jeu est réduit de sorte que la bague extérieure tourne facilement mais offre une légère résistance lorsqu'on la fait basculer.
  2. Mesure de l'angle de serrage de l'écrou de serrage (tableau 1)
  3. Mesure de l'enfoncement axial (tableau 1)
  4. Application de la méthode d'enfoncement axial SKF (→ Programme de méthode d'enfoncement axial SKF)
    Pour les roulements avec d ≥ 50 mm, SKF recommande d'utiliser la méthode d'enfoncement axial SKF. Cette méthode rapide, fiable et sûre permet de déterminer le degré de serrage approprié.
Pour des informations complémentaires sur ces méthodes de montage, reportez-vous à Montage de roulements à alésage conique ou au Manuel de maintenance des roulements SKF.
SKF logo