Caractéristiques des roulements

 Butées à billes avec rondelles-logement platesButées à billes avec rondelles-logement sphériques

Normes de dimensions

ISO 104

Les butées dans la série BA ne sont pas normalisées.

ISO 20516

Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale

P5 ou P6 sur demande (butées simple effet uniquement)

Normale

Valeurs : ISO 199 (tableau 1)

Les butées dans la série BA ne sont pas normalisées.

Défaut d'alignement admissible

Aucun défaut d'alignement toléré.

Acceptent uniquement un défaut d'alignement initial.

SKF logo