Modèles et variantes

Les butées à billes simple effet
Butée à billes simple effet - composants
  • sont composées d'une rondelle-arbre, d'une rondelle-logement et d'une cage à billes (fig. 1)
  • peuvent supporter des charges axiales et positionner l'arbre dans un seul sens axial
Les butées à billes double effet
Butée à billes double effet - composants
  • sont composées d'une rondelle-arbre, de deux rondelles-logement et de deux cages à billes (fig. 2)
    Les rondelles-logement et les cages à billes des butées double effet sont identiques à celles des butées simple effet. 
  • peuvent supporter des charges axiales s'exerçant dans les deux sens et peuvent être utilisées pour positionner un arbre dans les deux sens de déplacement axial
Les butées avec rondelles-logement sphériques
  • peuvent supporter le défaut d'alignement initial
  • sont disponibles en version simple effet (fig. 3) et en version double effet
  • peuvent être utilisés avec une contreplaque sphérique accolée à la rondelle-logement (fig. 4 et fig. 5) ou à un composant de la machine présentant une surface sphérique

Les contreplaques sphériques adaptées doivent être commandées séparément (→ tableaux des produits). En fonction de la série, elles portent la désignation de base U 2, U 3 ou U 4 suivie d'un nombre à deux chiffres qui identifie la taille, par ex. contreplaque sphérique U 320 pour roulement 53320).

Cages

Les butées à billes SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo