Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les butées à billes.
Basic bearing designation system

Exemple


51328 M51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Préfixes (n.a.)

Test Designation 2Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1
BA .Butée à billes, diamètre d'alésage d < 10 mm
Le numéro à un chiffre après BA identifie le diamètre d'alésage.

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Conception de cage
FCage usinée en acier, guidée par les billes
MCage usinée en laiton, guidée par les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes – Stabilisation (n.a.)

Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo