Accessoires pour roulements

En complément de ses roulements, SKF propose une vaste gamme d'accessoires pour roulements tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous de serrage.
Les manchons de serrage et de démontage servent à fixer les roulements à alésage conique sur des arbres lisses ou épaulés. Ils facilitent les opérations de montage et de démontage des roulements et simplifient bien souvent la conception des assemblages.
Les écrous de serrage servent à fixer les roulements et autres composants sur un arbre ou un manchon de serrage pour faciliter le montage et le démontage. SKF fournit une vaste gamme d'écrous de serrage. Les écrous de serrage SKF sont faciles à monter, n'abîment pas l'arbre et garantissent un blocage efficace.
Comme les joints et les paliers se trouvent dans des sections séparées, les accessoires regroupés dans cette section comprennent les manchons et les écrous de serrage utilisés pour fixer et bloquer les roulements sur un arbre.

Manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires

Lock nuts

Lock nuts are used to locate bearings and other components onto a shaft or adapter sleeve and facilitate mounting and dismounting. SKF supplies a wide assortment of lock nuts. SKF lock nuts are easy to install, do not damage the shaft and provide effective locking.
SKF logo