Caractéristiques du produit

Normes de dimensionsFiletage métrique : ISO 2982-2, sauf pour la largeur des écrous de serrage KMK

Vis de blocage :

  • KMK → ISO 4026, classe de matériau 45H
  • KMFE → ISO 4028, classe de matériau 45H
Diamètre extérieur de l'écrou de serrage et encoches de montages conformes à DIN 981
TolérancesFiletage métrique, 5H : ISO 965-3
Filetage correspondant de l'arbre
(recommandation)
Filetage métrique, 6g : ISO 965-3
Couple de desserrage
Les écrous de serrage KMK et KMFE sont bloqués sur l'arbre (le manchon) par frottement. Le frottement, et donc le couple de desserrage, varie en fonction de la précision du couple de serrage de la vis de blocage, de l'état de surface du filetage de l'arbre (du manchon), de la quantité de lubrifiant sur le filetage, etc. Les écrous de serrage doivent être correctement montés sur des filetages secs ou ne comportant qu'une quantité limitée de lubrifiant.

Les écrous de serrage KMK et KMFE fournissent un blocage suffisant lorsqu'utilisés avec les roulements auxquels ils sont destinés.
SKF logo