Écrous de serrage de précision avec pions de blocage
Les écrous de serrage KMT et KMTA sont conçus pour des applications exigeant une précision élevée, un montage simple et un blocage fiable1. Les trois pions de blocage répartis à équidistance permettent de positionner la face d'appui de l'écrou perpendiculairement à l'arbre de façon précise. Cependant, ils peuvent également être ajustés pour compenser de légers défauts de perpendicularité des composants adjacents.
Les écrous de serrage KMT
- sont disponibles pour une gamme de filetage M 10x0,75 à M 200x3 (tailles 0 à 40) et Tr 220x4 à Tr 420x5 (tailles 44 à 84) (fig. 1)
Les écrous de serrage KMTA
- sont disponibles pour un filetage M 25x1,5 à M 200x3 (tailles 5 à 40) (fig. 2)
- présentent une surface extérieure cylindrique et, pour certaines tailles, le filet est d'un pas différent par rapport aux écrous KMT
- sont destinés en premier lieu aux applications où l'espace est limité ou bien sur lesquelles on souhaite utiliser la surface extérieure cylindrique comme élément d'un dispositif d'étanchéité par passage étroit
Caractéristiques et avantages
- Battement axial maximal de la face d'appui par rapport au filetage (jusqu'à la taille 40) : 0,005 mm
-
Réglable pour compenser de légers défauts de perpendicularité (fig. 3)
- Filetage au pas fin
- Supporte des charges axiales élevées
- Mécanisme de blocage fiable et efficace
- Simplicité de montage et de démontage
-
Aucune rainure de clavette requise1
- Réutilisable
- Conçu pour un montage et un démontage fréquents
Le principe de blocage
Les écrous de serrage de précision séries KMT et KMTA comportent trois pions de blocage répartis à 120° sur la périphérie (fig. 4, fig. 5 et fig. 6) qui sont pressés contre le filetage de l'arbre par les vis associées, intégrées à l'écrou. L'extrémité filetée des pions est usinée avec le filetage de l'écrou. Les trous pour les pions et vis de blocage sont percés avec leur axe parallèle au flanc chargé du filet de l'arbre (fig. 7). Lorsqu'ils sont serrés au couple recommandé, les pions de blocage induisent un frottement suffisant au contact du flanc non-chargé du filet pour empêcher l'écrou de se desserrer dans des conditions normales de fonctionnement (→ Données de produits). Les pions de blocage sont serrés contre le flanc non chargé du filet de l'arbre et ne sont donc pas soumis aux charges extérieures appliquées à l'écrou.
- 1)Les écrous de serrage KMT et KMTA ne doivent pas être utilisés sur des arbres avec des rainures de clavette dans le filet ou sur des manchons de serrage fendus. Les pions de blocage risquent d'être endommagés s'ils sont alignés avec la rainure ou la fente.